DEVIreg™ Opti



Interiérový izbový termostat používaný pre montáž do krabice.
DEVIreg™ Opti je elektronický termostat s programovatelným časovačom navrhnutý tak, aby zodpovedal smerniciam EKO.

Termostat je určený k regulácii elektrického podlahového vykurovania, je navrhnutý len pre fixnú inštaláciu a má integrovaný rámček.
DEVIreg™ Opti vyniká vďaka jednoduchej inštalácii a tiež vďaka predprogramovanému nastaveniu. Termostat sa ovláda pomocou tlačidiel umiestnených pod displejom. Funkcia otvoreného okna a nízka pohotovostná spotreba energie ponúkajú komfort s minimálnou záťažou na peňaženku vlastníka domu.


DEVIreg™ Opti

Technické údaje



Kódové označenieNázovPopisTeplotný rozsah
(°C)
Spínací výkon
(W)
Trieda krytia IPWarranty
(years)

DEVIreg™ Opti

140F1055 DEVIreg™ OptiIntegrated frame 13A/2990W @ 230V212


Dokumentácia





Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
Devireg Touch (pre užívateľov)
DEVIreg Touch pre uzivatelov.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/06 2012
 
DEVIreg™ Opti thermostat
DEVIreg_Opti_M65 leaflet_2018_VBJWQ102_low-res_spread.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJWQ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/05 2018
 
Průvodce výběrem - DEVI termostaty
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA148_low-res_CZ.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBMHA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/07 2018
 
Selection leaflet - DEVI thermostats
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA102_low-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBMHA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/06 2018
 


Návod
 
Devireg 535
D535_install.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKE129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/12 2010
 
DEVIreg Opti Installation instruction
DEVIreg Opti Installation Instruction VIJWM102.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIJWM102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/05 2018
 
DEVIreg Opti Installation instruction
DEVIreg Opti Installation Instruction VIJWM129.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIJWM129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 15/05 2018
 


Rýchla nápoveda
 
DEVIreg Opti Quick Guide
DEVIreg Opti Quick guide 129.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VQJWA129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/06 2018
 


Údajový list
 
DEVIreg™ Opti Data sheet
DS - DEVIreg Opti.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDJWN102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/05 2018
 


Užívateľská príručka
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUFRA248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 13/08 2012