Termostaty

DEVIreg™ Smart



Intelligent Electronic Timer Thermostat
with Wi-Fi connectivity and App control

DEVIreg™ Smart is an intuitive programmable
timer thermostat to be connected to WiFi and
DEVIreg™ Smart App controllable from anywhere,
at any time.
The thermostat is primarily used for
controlling electrical floor heating elements. The
thermostat is designed for fixed installation only
and due to the special designed 2-part construction it fits a wide range of frames and sensors.
DEVIreg™ Smart is fast and intuitive to setup
using the App wizard. It has an open window
detector and energy-saving program including an
optimum start/end control ensuring the desired
temperature at the correct time and thereby
reducing the heating costs.


DEVIreg™ Smart

Technické údaje



Kódové označenieNázovPopisTeplotný rozsah
(°C)
Spínací výkon
(W)
Trieda krytia IPWarranty
(years)

DEVIreg™ Smart

140F1140 DEVIreg Smart Polar WhiteWi-Fi Thermostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1141 DEVIreg Smart Pure WhiteWi-Fi Thermostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1142 DEVIreg Smart IvoryWi-Fi Thermostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1143 DEVIreg Smart blackWi-Fi Thermostat 16A / 3680W@230V~IP21 


Dokumentácia





Case Stories
 
Alléhotellet
Alléhotellet_CaseStory_VZJWB102.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZJWB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/08 2017
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVIreg Smart with DEVIsmart App
VBJWC102_DEVIregSmart_8p_Brochure_Pro_v3_EN_low-res.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VBJWC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/04 2016
 
Devireg Touch (pre užívateľov)
DEVIreg Touch pre uzivatelov.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/06 2012
 
Průvodce výběrem - DEVI termostaty
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA148_low-res_CZ.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBMHA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/07 2018
 
Selection leaflet - DEVI thermostats
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA102_low-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBMHA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/06 2018
 
Smart. Easy. Reliable. DEVIreg Touch - intelligent floor heating control
DEVIreg_Touch_2013_Installer_Brochure_A4_low.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/09 2013
 


Návod
 
Devireg 535
D535_install.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKE129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/12 2010
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF202_08096265.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIJWF202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/07 2017
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF229_08096259.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIJWF229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 26/07 2017
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF248_08096242.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIJWF248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 26/07 2017
 


Prehlásenie
 
DEVIreg Smart and Danfoss ECtemp Smart
EU declaration - DEVIreg and ECtemp Smart (VJIOJ102v04).pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJIOJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/06 2017
 


Údajový list
 
DEVIreg Smart
cs_DS - DEVIreg Smart.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDLUA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 15/12 2016
 
DEVIreg Smart
DS - DEVIreg Smart.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDJWH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/08 2016
 
DEVIreg™ Smart
DS - DEVIreg Smart_VDLUA302.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDLUA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 


Užívateľská príručka
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUFRA248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 13/08 2012