DEVIasphalt™ 300T 400V (DTIK)



Fully screened twin conductor heating mat with one cold tail

Features:
- faster to install
- Very strong outer sheath
- Suitable for use with mastic asphalt - can withstand temperatures of up to 240 degrees celsius while the asphalt is cast
- PVC free

Typical application areas:
- Outdoor traffic areas covered with asphalt or pavement.
- Ice and snow melting


DEVIasphalt™  300T 400V (DTIK)

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m²
(W)
Dĺžka rohože
(m)
Výkon
(W)
El. napätie
(V)
Konštrukcia kábla

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

83900162 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3003,4520400Twin conductor
83900163 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3007,01050400Twin conductor
83900164 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30011,81760400Twin conductor
83900165 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30015,82285400Twin conductor
83900166 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3003,2700400Twin conductor
83900167 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3004,81050400Twin conductor
83900168 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3008,01750400Twin conductor
83900169 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30011,02630400Twin conductor
83900170 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30013,02890400Twin conductor
83900171 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30016,03625400Twin conductor
83900172 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30019,44270400Twin conductor
83900173 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30025,45750400Twin conductor
83900174 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30028,26570400Twin conductor
83900175 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3006,01770400Twin conductor
83900176 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30012,03675400Twin conductor
83900177 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30014,84250400Twin conductor
83900178 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30019,05840400Twin conductor

DEVIasphalt™ 300T 230V (DTIK)

140F0660 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3002292230Twin conductor
140F0661 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3004530230Twin conductor
140F0662 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3008.21208230Twin conductor
140F0663 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3009.81460230Twin conductor
140F0664 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30012.41883230Twin conductor
140F0665 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30013.82080230Twin conductor
140F0666 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30016.62471230Twin conductor
140F0667 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)300223285230Twin conductor
140F0668 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30024.83700230Twin conductor


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/10 2014
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJUC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/02 2015
 
Devimat brožura (4 strany)
Devimat_brozura_2008.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBCJB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/06 2009
 
DTIK
Deviflex_devimat_DTIK_letak.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBEEB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 19/07 2009
 


Návod
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIJUA34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV44F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV429_SK.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 08/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV448, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 01/10 2015
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Údajový list
 
DEVIasphalt™ 300 - 400 V (DTIK)
DEVIasphalt™ 300T (DTIK)_400V_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTQ248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 29/10 2015
 
DEVIasphalt™ 300 - 400 V (DTIK)
DS - DEVIasphalt 300T - 400 V_VDFTQ302.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTQ302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018
 
DEVIasphalt™ 300T - 230V (DTIK)
DEVIasphalt™ 300T (DTIK)_230V_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDJUE248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 29/10 2015
 
DEVIasphalt™ 300T - 230V (DTIK)
DS - DEVIasphalt 300T - 230 V_VDJUE302.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDJUE302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018