Vykurovacie káble

DEVIsafe™ 20T 400V



DEVIsafe™ 20T je špičkový, flexibilný vykurovací kábel pre elektrické vykurovanie, ktorý spĺňa normy IEC 60800: 2009 na mechanické zaťaženie M2.

Vďaka svojmu guľatému profilu sa ľahko inštaluje vo vonkajších aplikáciách, napr. V strechách, v žľaboch alebo pri pokladaní do zeme.

DEVIsafe™ je plne tienený, dvojžilový kábel s pevným čiernym vonkajším plášťom z PVC s ochranou proti UV žiareniu. Vďaka špičkovým materiálom a odolné konštrukciu môžeme ponúkať všetky káble DEVIsafe ™ s našou jedinečnou, 20-ročnou zárukou DEVIwarranty ™.


DEVIsafe™ 20T 400V

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m
(W)
Dĺžka káblaVýkon
(W)
El. napätie
(V)
Typ káblaTyp

DEVIsafe™ 20T 400V (DTCE)

140F1289 DEVIsafe™ 20T2021m435400Round, twin conductor with screen 
140F1290 DEVIsafe™ 20T2029m590400Round, twin conductor with screen 
140F1291 DEVIsafe™ 20T2044m870400Round, twin conductor with screen 
140F1292 DEVIsafe™ 20T2058m1165400Round, twin conductor with screen 
140F1293 DEVIsafe™ 20T2073m1440400Round, twin conductor with screen 
140F1294 DEVIsafe™ 20T2087m1735400Round, twin conductor with screen 
140F1295 DEVIsafe™ 20T20104m2095400Round, twin conductor with screen 
140F1296 DEVIsafe™ 20T20133m2670400Round, twin conductor with screen 
140F1297 DEVIsafe™ 20T20148m2945400Round, twin conductor with screen 
140F1298 DEVIsafe™ 20T20176m3540400Round, twin conductor with screen 
140F1299 DEVIsafe™ 20T20205m4110400Round, twin conductor with screen 


Dokumentácia





Certifikáty
 
20letá prodloužená záruka společnosti DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 CZ.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCHQT248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 26/08 2013
 
Predĺžená 20-ročná záruka DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 SK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCHQT229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCHQT202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/08 2013
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJUC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/02 2015
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/03 2014
 


Multimédiá
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Číslo dokumentácie: VVJXA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Číslo dokumentácie: VVJXB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/04 2015
 


Návod
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIIWF34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV44F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV429_SK.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 08/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV448, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 01/10 2015
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Údajový list
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DEVIsafe 20T_400V_datovy list.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDHQX248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 05/09 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DEVIsafe 20T_400V_VDHQX229_hi-res.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDHQX229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 05/09 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DS - DEVIsafe 20T - 400V_VDHQX302.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDHQX302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018