DEVIsafe™ 20T 230V



DEVIsafe™ 20T 230V

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m
(W)
Dĺžka káblaVýkon
(W)
El. napätie
(V)
Typ káblaTyp

DEVIsafe™ 20T (DTCE)

140F1273 DEVIsafe™ 20T206m125230Round, twin conductor with screen 
140F1274 DEVIsafe™ 20T2012m245230Round, twin conductor with screen 
140F1275 DEVIsafe™ 20T2017m335230Round, twin conductor with screen 
140F1276 DEVIsafe™ 20T2025m505230Round, twin conductor with screen 
140F1277 DEVIsafe™ 20T2033m675230Round, twin conductor with screen 
140F1278 DEVIsafe™ 20T2042m830230Round, twin conductor with screen 
140F1279 DEVIsafe™ 20T2050m1000230Round, twin conductor with screen 
140F1280 DEVIsafe™ 20T2060m1200230Round, twin conductor with screen 
140F1281 DEVIsafe™ 20T2068m1370230Round, twin conductor with screen 
140F1282 DEVIsafe™ 20T2085m1700230Round, twin conductor with screen 
140F1283 DEVIsafe™ 20T20101m2040230Round, twin conductor with screen 
140F1284 DEVIsafe™ 20T20118m2360230Round, twin conductor with screen 
140F1285 DEVIsafe™ 20T20135m2685230Round, twin conductor with screen 
140F1286 DEVIsafe™ 20T20152m3025230Round, twin conductor with screen 
140F1287 DEVIsafe™ 20T20170m3385230Round, twin conductor with screen 
140F1288 DEVIsafe™ 20T20194m3895230Round, twin conductor with screen 


Dokumentácia





Certifikáty
 
20letá prodloužená záruka společnosti DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 CZ.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCHQT248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 26/08 2013
 
Predĺžená 20-ročná záruka DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 SK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCHQT229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCHQT202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/08 2013
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJUC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/02 2015
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/09 2013
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/03 2014
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/05 2014
 


Multimédiá
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Číslo dokumentácie: VVJXA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Číslo dokumentácie: VVJXB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/04 2015
 


Návod
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIIWF202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/04 2015
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV44F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV429_SK.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 08/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV448, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 01/10 2015
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Údajový list
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DEVIsafe 20T_230V_datovy list.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDHQW248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 05/09 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DEVIsafe 20T_230V_VDHQW229_hi-res.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDHQW229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 05/09 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DS - DEVIsafe 20T_230V.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDHQW302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015