DEVIreg™ Touch



Je intuitívny ako najnovší smartphony, Devireg™ Touch ponúka bezproblémovú reguláciu vykurovania v štýlovom dizajne vďaka jednoduchej montáži.

Devireg™ Touch je prvý termostat podlahového vykurovania, ktorý možno ovládať pomocou dotykovej obrazovky. Je kompatibilný so širokým radom rámčekov a snímačov elektrického podlahového vykurovania. Devireg™ Touch ponúka rýchle a flexibilné riešenia pre takmer akúkoľvek montáž elektrického podlahového vykurovania.

Devireg™ Touch možno zaradiť už do existujúceho systému a tým posunúť systém vykurovania na vyššiu úroveň vďaka jedinečnému vysokému komfortu a naviac zníženiu nákladov na vykurovanie. Regulácia je jednoduchá vďaka 2" dotykovému displeju.

Devireg™ Touch obsahuje flexibilný časovač, ktorý možno nastaviť s presnosťou 15 minút.

Pomocou dotykovej obrazovky možno kopírovať nastavenie časovača z jedného dňa na druhý alebo rôzne teplotné úrovne, stanovené pre jednotlivé dni podľa individuálnych potrieb domácnosti.

S novým termostatom Devireg™ Touch získate všetky tieto výhody a navyše záruku 5 rokov.


DEVIreg™  Touch

Technické údaje



Kódové označenieNázovPopisSpínací výkon
(W)
Trieda krytia IPTeplotný rozsah
(°C)

DEVIreg™ Touch

140F1064 Devireg™ Touchdizajn rámu16 A / 368021 
140F1065 Devireg™ Touchbez rámu16 A / 368021 
140F1069 Devireg™ TouchDesign Frame Pure Black16 A / 368021 
140F1071 Devireg™ TouchDesign Frame Polar White16 A / 368021 


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - Aristoteles multifamily houses - Brno, CZ
Aristoteles.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZJXC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/12 2014
 
Case story - The Wedding Palace
The Wedding Palace.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VZJUA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/02 2015
 
Case story, Taş Evler, Antalya
Tas Elver.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2014
 
Studio in the garden, Vantaa, Finland
CaseStory - Studio in the garden, Vantaa FI.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZIVY102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2015
 


Certifikáty
 
EC-Declaration of Conformity: DEVIreg Touch
EC-Declaration_DEVIreg-Touch_VCHYA102.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VCHYA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/09 2012
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
Clever. Simple. Beautiful. DEVIreg Touch - intelligent floor heating control
DEVIreg_Touch_2013_EndUser_Brochure_M65_singlepages_low_single.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/09 2013
 
Devireg Touch - příručka pro koncového uživatele
e3_DEVIreg_Touch_VBGDC148_EU_hand-out_CS3.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/07 2012
 
Devireg Touch (pre užívateľov)
DEVIreg Touch pre uzivatelov.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/06 2012
 
Průvodce výběrem - DEVI termostaty
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA148_low-res_CZ.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBMHA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/07 2018
 
Selection leaflet - DEVI thermostats
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA102_low-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBMHA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/06 2018
 
Touchdown! Devireg Touch - brožura pro profesionály
e3_DEVIreg_Touch_VBGDB148_Installer_Brochure_CS3.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/07 2012
 


Multimédiá
 
DEVIreg Touch virtual thermostat - download version
DEVIreg Touch virtual thermostat Download version3 ZIP.zip (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVHYB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/04 2013
 
DEVIreg Touch virtuální termostat - verze ke stažení
DEVIreg Touch virtualni termostat_verze ke stazeni ZIP.zip (8,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVHYB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/07 2012
 
DEVIreg™ Touch Video
DEVIreg Touch Introduction video.mp4 (21,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVHYA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2012
 


Návod
 
Devireg 535
D535_install.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKE129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/12 2010
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU202.pdf (8,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDU202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/07 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU229.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDU229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/07 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU248.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDU248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 31/07 2012
 


Rýchla nápoveda
 
DEVIreg Touch Quick Guide
DEVIreg_Touch_Quick_Guide_VQGDB14F.pdf (3,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQGDB14F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 25/10 2013
 


Údajový list
 
DEVIreg™ Touch
DEVIreg Touch_datovy list.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIB248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 18/06 2015
 
DEVIreg™ Touch
DS - DEVIreg Touch_VDIIB302.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 


Užívateľská príručka
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUFRA248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 13/08 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB202.pdf (3,5 Mb), Číslo dokumentácie: VUGDB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/07 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB229.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUGDB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/07 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB248.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUGDB248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 31/07 2012