Vykurovacie káble

DEVI-Iceguard 18 Readymade



Iceguard-18 Readymade sa používa k rozpúšťaniu ľadu a snehu na strechách, v odkvapových žľaboch a zvodoch.

Iceguard-18 Readymade je ukončený studenými koncami dĺžky 5 m pre jednoduchú a rýchlu montáž

Iceguard-18 Readymade
• chráni pred mrazom strechy, odkvapy a žľaby
• je flexibilný a ľahko sa inštaluje, ak to dá skrátiť na potrebnú dĺžku na mieste a možno ho inštalovať priamo na strechu a do odkvapových systémov
• chráni pred cencúľmi a pred zničením strešných žľabov


DEVI-Iceguard 18 Readymade

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m
(W)
Dĺžka káblaVýkon
(W)
El. napätie
(V)
Typ kábla

DEVIiceguard™ 18 Readymade

98300835 DEVIiceguard™ 18 Readymade18236230polovodivý samoregulačný
98300836 DEVIiceguard™ 18 Readymade18472230polovodivý samoregulačný
98300837 DEVIiceguard™ 18 Readymade186108230polovodivý samoregulačný
98300838 DEVIiceguard™ 18 Readymade188144230polovodivý samoregulačný
98300839 DEVIiceguard™ 18 Readymade1810180230polovodivý samoregulačný
98300840 DEVIiceguard™ 18 Readymade1815270230polovodivý samoregulačný
98300841 DEVIiceguard™ 18 Readymade1823414230polovodivý samoregulačný
98300842 DEVIiceguard™ 18 Readymade1830540230polovodivý samoregulačný
98300843 DEVIiceguard™ 18 Readymade1850900230polovodivý samoregulačný


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2014
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/03 2014
 


Návod
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIDST502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/06 2014
 
Iceguard-Readymade
Iceguard_08090418.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSW102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/10 2010
 
Připojovací sady
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST548_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIDST548, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIHQA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/01 2013
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Údajový list
 
DEVIiceguard
DEVIiceguard™ 18_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDFSG248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIiceguard
DS - DEVIiceguard 18 (B)_VDFSG302.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDFSG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018
 
DS - DEVIiceguard 18 (T)
DS - DEVIiceguard 18 (T)_VDJXX302.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDJXX302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018