Príslušenstvo, snímače



Príslušenstvo, snímače

Technické údaje



Kódové označenieOznačeniePopisTyp snímačaDĺžka kábla

Príslušenstvo, snímače

19101369 izbový snímač EW, DE 426-frame 15 kOhm/ 25°C  
19101468 kábel snímača, 0,50² pre Devireg 15 kOhm/ 25°C 6m
19101500 kábel snímača, 0,50² pre Devireg 15 kOhm/ 25°C 10m
19116045 vonkajší snímač  15 kOhm/ 25°C  
19121440 kábel snímača pre Devireg 15 kOhm / 25°C 3m


Dokumentácia



5 Nájdené dokumenty: 2 katalóg, 2 návod a 1 príručka


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Návod
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIDST502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/06 2014
 
Připojovací sady
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST548_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIDST548, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 19/06 2014
 


Príručka
 
DEVI Installation Accessories
Installation_Accessories_X011605_VGDSA202.pdf (11,0 Mb), Číslo dokumentácie: VGDSA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/04 2013