Devidry™



Riešenie pre renováciu a montáž svojpomocne.

Rýchla, ľahká a veľmi jednoduchá montáž.

Používa sa pre nízkoenergetické domy (55W/m2).

Charakteristiky:
- nízka stavebná výška, vyrovná nerovnosti
- redukcia hluku, kročajová izolácia
- suchá montáž


Devidry™

Technické údaje



Kódové označenieOznačeniePopisW / m2Dĺžka
(m)
El. napätie

DEVIdry™

89300000 DEVIdry™ 55vykurovací pás55 m21 230V
89300002 DEVIdry™ 55vykurovací pás55 m22 230V
89300004 DEVIdry™ 55vykurovací pás55 m23 230V
89300006 DEVIdry™ 55vykurovací pás55 m24 230V
89300008 DEVIdry™ 55vykurovací pás55 m25 230V
89300020 DEVIdry™ 100vykurovací pás100 m21 230V
89300022 DEVIdry™ 100vykurovací pás100 m22 230V
89300024 DEVIdry™ 100vykurovací pás100 m23 230V
89300026 DEVIdry™ 100vykurovací pás100 m24 230V
89300028 DEVIdry™ 100vykurovací pás100 m25 230V


Dokumentácia





Certifikáty
 
Certifikát, Devidry Kit Plug
C_Devidry Kit_plug.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VCEDA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Aug17.pdf (21,2 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
Devidry brožura (8 stran)
Devidry_brozura_2009.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBEDF148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/06 2009
 


Návod
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA202_hi-res.pdf (15,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIEDA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB202_hi-res.pdf (10,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIEDB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/10 2012
 
Devidry Kit
Instalace_Devidry_Kit.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIEDB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/06 2009
 
DEVIdry Pro Kit
Devidry_Pro-Kit_VIEDJ202_hi-res.pdf (14,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIEDJ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/10 2012
 
Devidry Pro Kit
Devidry_Pro-kit_VOEDJ248_08090587_low-res.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIEDJ248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 02/10 2012
 


Prehlásenie
 
S - Prohlášení, Devidry Kit Plug
S_Devidry_ Kit_plug.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJEDA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Stránky výrobkov
 
Devidry
KL_Devidry.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VLEDB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/06 2009
 


Údajový list
 
DEVIdry™ Heating Element 100 W/m2
DEVIdry 100W_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDEDD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 29/10 2015
 
DEVIdry™ Heating Element 100 W/m2
DS - DEVIdry Heating Element 100W.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDEDD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/07 2015
 
DEVIdry™ Heating Element 55 W/m2
DEVIdry 55W_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDEDA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 29/10 2015
 
DEVIdry™ Heating Element 55 W/m2
DS - DEVIdry Heating Element 55W.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDEDA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/07 2015