Devidry™ Kit



Devidry™ Plug Kit 55 - podklad drevo, max. teplota 30°C.
Devidry™ Plug Kit 100 - podklad drevo, max. teplota 35°C.

Devidry™ Plug Kit - pripojenie do zásuvky.
Devidry™ PRO Kit - inštaluje elektrikár.

EIKO - rámik hranatý
JUSSI - rámik oblý


Devidry™ Kit

Technické údaje



Kódové označenieOznačeniePopisEl. napätie

DEVIdry™ Kit

19911000 DEVIdry™ Kit 55regulácia230V
19911001 DEVIdry™ Kit 100regulácia230V

DEVIdry™ Pro Kit

19911006 DEVIdry™ Pro Kit Devireg™ 535M, ELKO230V
19911008 DEVIdry™ Pro Kit Devireg™ 535M, Jussi230V


Dokumentácia





Certifikáty
 
Certifikát, Devidry Kit Plug
C_Devidry Kit_plug.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VCEDA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
Devidry brožura (8 stran)
Devidry_brozura_2009.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBEDF148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/06 2009
 


Multimédiá
 
Devidry Flash animation
Devidry_vvedb102.avi (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: VVEDB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/10 2009
 


Návod
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA202_hi-res.pdf (15,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIEDA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB202_hi-res.pdf (10,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIEDB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/10 2012
 
Devidry Kit
Instalace_Devidry_Kit.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIEDB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/06 2009
 
DEVIdry Pro Kit
Devidry_Pro-Kit_VIEDJ202_hi-res.pdf (14,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIEDJ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/10 2012
 
Devidry Pro Kit
Devidry_Pro-kit_VOEDJ248_08090587_low-res.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIEDJ248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 02/10 2012
 


Prehlásenie
 
S - Prohlášení, Devidry Kit Plug
S_Devidry_ Kit_plug.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJEDA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Stránky výrobkov
 
Devidry
KL_Devidry.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VLEDB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/06 2009
 


Údajový list
 
DEVIdry™ Heating Element 100 W/m2
DEVIdry 100W_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDEDD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 29/10 2015
 
DEVIdry™ Heating Element 55 W/m2
DEVIdry 55W_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDEDA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 29/10 2015
 
DEVIdry™ Plug Kit 100 W/m2
DEVIdry Kit 100W_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDEDF148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 29/10 2015
 
DEVIdry™ Plug Kit 100 W/m2
DS - DEVIdry Plug Kit 100W.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDEDF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/07 2015
 
DEVIdry™ Plug Kit 55 W/m2
DS - DEVIdry Plug Kit 55W.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDEDB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/07 2015
 
DEVIdry™ Pro Kit 55 W/m2
DEVIdry Pro Kit_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDEDC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 29/10 2015
 
DEVIdry™ Pro Kit 55 W/m2
DS - DEVIdry Pro Kit.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDEDC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/07 2015