Ďalšie výrobky DEVI z oblasti vykurovania

Vyhrievané zrkadlá



Ochrana zrkadla proti roseniu

Vyhrievané zrkadlá

Technické údaje



Kódové označenieOznačeniePopisŠírkaVýškaVýkon WEl. napätie
(V)

Vyhrievané zrkadlá

62000000 Zrkadlo Devifoil™zrkadlová vykurovacia fólia274 mm358 mm17,5 230
62000001 Zrkadlo Devifoil™ zrkadlová vykurovacia fólia410 mm524 mm40 230
62000002 Zrkadlo Devifoil™ zrkadlová vykurovacia fólia708 mm524 mm70 230


Dokumentácia



8 Nájdené dokumenty: 3 katalóg, 1 návod a 4 údajový list


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Návod
 
DEVIfoil Mirror
Devifoil_Mirror-heat_Instruction_VICYD202_hi-res.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICYD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/01 2013
 


Údajový list
 
DEVIfoil™ Mirror
DEVIfoil Mirror_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDCYT148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIfoil™ Mirror
DS - DEVIfoil_Mirror.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDCYT102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIheat™ 150S (DSVF)
DS - DEVIheat 150S_VDFTS302.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTS302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018
 
DEVIlink™ HR - Hidden Relay
DS - DEVIfoil Mirror_VDIID302.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIID302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018