Vyhrievané zrkadlá



Ochrana zrkadla proti roseniu

Vyhrievané zrkadlá

Technické údaje



Kódové označenieOznačeniePopisŠírkaVýškaVýkon WEl. napätie
(V)

Vyhrievané zrkadlá

62000000 Zrkadlo Devifoil™zrkadlová vykurovacia fólia274 mm358 mm17,5 230
62000001 Zrkadlo Devifoil™ zrkadlová vykurovacia fólia410 mm524 mm40 230
62000002 Zrkadlo Devifoil™ zrkadlová vykurovacia fólia708 mm524 mm70 230


Dokumentácia



5 Nájdené dokumenty: 2 katalóg, 1 návod a 2 údajový list


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Návod
 
DEVIfoil Mirror
Devifoil_Mirror-heat_Instruction_VICYD202_hi-res.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICYD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/01 2013
 


Údajový list
 
DEVIfoil™ Mirror
DEVIfoil Mirror_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDCYT148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIfoil™ Mirror
DS - DEVIfoil_Mirror.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDCYT102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015