Devitemp™



Teplovzdušný ventilátor pre rýchly ohrev vzduchu.

Max. teplota vzduchu je 30˚C.

Prevedenie s označením T - mechanický časovač


Devitemp™

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon WEl. napätie
(V)

Devitemp™

69811537 Devitemp™ 106T - TP1A6000 3 x 400
69812113 Devitemp™ 109 - TP1A9000 3 x 400
69812543 Devitemp™ 109T - TP1A9000 3 x 400
69813012 Devitemp™ 115 1500 3 x 400
69813509 Devitemp™ 115 T 1500 3 x 400
69814036 Devitemp™ 121 2100 3 x 400
69814143 Devitemp™ 106 - TP1A6000 3 x 400
69814515 Devitemp™ 121 T 2100 3 x 400


Dokumentácia





Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Oct17 .pdf (7,1 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Návod
 
DEVItemp
08092322_DEVItemp.pdf (8,6 Mb), Číslo dokumentácie: VICYP102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2012
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, devitemp 15 / 21 kW
S_ Devitemp_15-21 kW.PDF (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJCYB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 
S - prohlášení, devitemp 3 / 6 / 9 kW
S_ Devitemp_ 3-9 kW.PDF (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJCYA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Stránky výrobkov
 
Ventilátory Devitemp
PL_Devitemp.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLCYG148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 01/07 2009
 


Údajový list
 
DEVItemp - fan heater
DEVItemp_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDCYX148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 29/10 2015
 
DEVItemp - fan heater
DS - DEVItemp.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDCYX102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 


Príslušenstvo



Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.
Príslušenstvo, Devitemp Pokiaľ požadujete náhradné diely pre Devitemp, kontaktujte servisné stredisko DEVI.