Príslušenstvo, termostaty



Príslušenstvo, termostaty

Technické údaje



Kódové označenieOznačeniePopisTyp snímačaDĺžka kábla

Príslušenstvo, termostaty

140F1092 Outdoor sensor 0.75² 2.5m 15 KohmOutdoor sensor 0.75² 2.5m 15 Kohm  
140F1095 Room sensor 426-frameRoom sensor 426-frame  
15790514 USB / RS 232 USB / RS 232  
19190060 PSU / Devilink CC Devilink™   
19190061 NSU / Devilink CC Devilink™   


Dokumentácia



5 Nájdené dokumenty: 2 katalóg, 2 návod a 1 príručka


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf (7,2 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Návod
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIDST502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/06 2014
 
Připojovací sady
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST548_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIDST548, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 19/06 2014
 


Príručka
 
DEVI Installation Accessories
Installation_Accessories_X011605_VGDSA202.pdf (11,0 Mb), Číslo dokumentácie: VGDSA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/04 2013