DEVIsnow™ 300T (DTCE)



Ospravedlňujeme sa, uvedený tovar nie je dostupný na slovenskom trhu.

DEVIsnow™ 300T (DTCE)

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m²
(W)
Dĺžka rohože
(m)
Výkon
(W)
El. napätie
(V)
Konštrukcia kábla

DEVIsnow™ 300T (DTCE)

83902030 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3002288230Twin conductor
83902031 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3004613230Twin conductor
83902032 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 30081225230Twin conductor
83902033 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3009,81440230Twin conductor
83902034 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 30012,21887230Twin conductor
83902035 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 300142022230Twin conductor
83902036 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 300162528230Twin conductor
83902037 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 300223240230Twin conductor
83902038 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 300243770230Twin conductor
83902039 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3001,8410230Twin conductor
83902040 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3002,6637230Twin conductor
83902041 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3005,41227230Twin conductor
83902042 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3006,61445230Twin conductor
83902043 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3009,22080230Twin conductor
83902044 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 30010,62285230Twin conductor
83902045 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 30014,63300230Twin conductor
83902046 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 300163824230Twin conductor
83902047 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3003750230Twin conductor
83902048 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3006,21907230Twin conductor
83902049 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 300123874230Twin conductor


Dokumentácia





Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJUC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/02 2015
 
Devimat brožura (4 strany)
Devimat_brozura_2008.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBCJB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/06 2009
 


Návod
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_ThinMats_VIJUA202_08090548.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VIJUA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/04 2015
 
Deviflex DTCE
Deviflex_DTCE_VICMS148_hi-res.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VICMS148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 05/10 2009
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV44F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV429_SK.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 08/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV448, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 01/10 2015
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Údajový list
 
DEVIsnow™ 300T - 230V (DTCE)
DEVIsnow_300T_230V_VDFTU102_hi-res.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTU102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2015
 
DEVIsnow™ 300T - 230V (DTCE)
DEVIsnow™ 300T (DTCE)_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTU148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIsnow™ 300T - 400V (DTCE)
DS - DEVIsnow 300T - 400V.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTV202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015