Termostaty

Devireg™ 850



Riadiaca dvojkanálová jednotka na ochranu odkvapov, zvodov pred ľadom a vonkajších plôch pred námrazou, snehom.
Odkvapy a zvody sú chránené pomocou snímača v odkvape (digitálny teplotný vlhkostný snímač).
Vonkajšie plochy sú chránené pomocou 2 čidiel v pojazdnom páse (digitálny teplotný vlhkostný snímač).
Všetko je riadené automaticky.


Devireg™ 850

Technické údaje



Kódové označenieNázovPopisTeplotný rozsah
(°C)
Spínací výkon
(W)
Trieda krytia IP

DEVIreg™ 850

140F1085 Devireg™ 850 no sensors 230V ~ 15A IP 20


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - Ankara Protekol Road
Ankara Protekol Road.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/10 2014
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/10 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/10 2014
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2014
 
DEVI ice and snow melting systems provide safe access to the Sofia Metro (Devi)
Sofia Metro.pdf (5,6 Mb), Číslo dokumentácie: VZHQB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/10 2014
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VZJXF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2015
 


Certifikáty
 
Certifikát, devireg 850 - PD-10
C_850_DP_10.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCFDB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 
Certifikát, devireg 85O
C_850.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCFDA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVI_Ice&Snow_EndUser
VBMNB102_DEVI_Ice&Snow_EndUser_4p.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBMNB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/01 2016
 
Devireg Touch (pre užívateľov)
DEVIreg Touch pre uzivatelov.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/06 2012
 


Návod
 
Devireg 535
D535_install.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKE129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/12 2010
 
DEVIreg 850
08097060.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VICKM502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/06 2018
 
DEVIreg 850
Devireg-850-Controller_VICKM429_08095401.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICKM429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/01 2013
 
Devireg 850 inštalácia snímačov
Devireg-850-Sensor_install.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICKT229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 07/12 2010
 


Stránky výrobkov
 
Devireg 850 okapy
PL_Devireg_850_Ok.pdf (2,6 Mb), Číslo dokumentácie: VLCKH148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 29/06 2009
 
Devireg 850 zemní plochy
PL_Devireg_850_ZP.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLCKI148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/06 2009
 


Údajový list
 
DEVIreg™ 850
DEVIreg 850_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIR148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIreg™ 850
DS - DEVIreg 850_VDIIR302.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIR302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 


Užívateľská príručka
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUFRA248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 13/08 2012