Termostaty

Devireg™ 610



Termostat s rozsahom -10°C až +50°C, krytím IP 44 pre montáž na stenu pre ochranu pred zamrznutím.

Devireg™ 610

Technické údaje



Kódové označenieNázovPopisTeplotný rozsah
(°C)
Spínací výkon
(W)
Trieda krytia IP

DEVIreg™ 610

140F1080 Devireg™ 610  -10 - 5010 A / 2300IP 44


Dokumentácia





Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
Devireg Touch (pre užívateľov)
DEVIreg Touch pre uzivatelov.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/06 2012
 


Návod
 
Devireg 535
D535_install.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKE129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/12 2010
 
DEVIreg 610
DEVIreg610_X005562_VICKK302.pdf (7,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICKK302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/08 2012
 
DEVIreg 610
DEVIreg610_X005562_VICKK329.pdf (7,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICKK329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 03/08 2012
 
DEVIreg 610
DEVIreg610_X005562_VICKK348.pdf (7,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICKK348, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 02/08 2012
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, devireg 610
S_devireg_610.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJFDH148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Údajový list
 
DEVIreg™ 610
DEVIreg 610_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIQ148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIreg™ 610
DS - DEVIreg 610_VDIIQ302.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIQ302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 


Užívateľská príručka
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUFRA248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 13/08 2012