Devireg™ 330



Termostat na DIN lištu s rozsahmi:

Devireg™ 330, -10°C - 10°C,
Devireg™ 330, 5°C - 45°C,
Devireg™ 330, 15°C - 30°C,
Devireg™ 330, 30°C - 90°C,
Devireg™ 330, 60°C - 160°C.


Devireg™ 330

Technické údaje



Kódové označenieNázovPopisTeplotný rozsah
(°C)
Spínací výkon
(W)
Trieda krytia IP

Devireg™ 330

140F1070 Devireg™ 330 series For DINrail mounting-10 - 1016 A / 3600IP 20
140F1072 Devireg™ 330 series For DINrail mounting5 - 4516 A / 3600IP 20
140F1073 Devireg™ 330 Incl. 3m sensor cableFor DINrail mounting60 - 16016 A / 3600IP 20


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - Conrad Hotel, Beijing
Conrad Hotel - Beijing.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/06 2014
 
Case story - New Konya Stadium
Konya Stadium.pdf (2,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/06 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/10 2014
 


Certifikáty
 
Certifikát, devireg 330
C_devireg_330.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCFDC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
Devireg Touch (pre užívateľov)
DEVIreg Touch pre uzivatelov.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/06 2012
 


Návod
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091295_VIGDQ248.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDQ248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091309_VIGDQ229.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDQ229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_VIGDQ202.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091318_VIGDR202.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDR202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091338_VIGDR229.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDR229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 07/06 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095127_VICKG348.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICKG348, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 06/06 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095129_VICKG329.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICKG329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 06/06 2013
 
Devireg 535
D535_install.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKE129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/12 2010
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, devireg 330
S_devireg_330.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJFDF148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Stránky výrobkov
 
Devireg 330
KL_Devireg_330.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLCKD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/06 2009
 


Údajový list
 
DEVIreg™ 330 - +5°C to +45° C
DEVIreg 330_5 az 45 stupnu_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIO148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIreg™ 330 - +5°C to +45° C
DS - DEVIreg 330 5-45.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIO102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - +60°C to +160° C
DEVIreg 330_60 az 160 stupnu_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIP148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIreg™ 330 - +60°C to +160° C
DS - DEVIreg 330 60-160.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIP102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C
DS - DEVIreg 330 10-10.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIN102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 


Užívateľská príručka
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUFRA248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 13/08 2012