Devireg™ 316



Termostat s rozsahom -10°C až +50°C pre ochranu pred zamrznutím.

2 režimy spínania:
- zopne pri nastavenej teplote
- zopne v teplotnom intervale od/do


Devireg™ 316

Technické údaje



Kódové označenieNázovPopisTeplotný rozsah
(°C)
Spínací výkon
(W)
Trieda krytia IP

DEVIreg™ 316

140F1075 Devireg™ 316 incl. 3m sensor cableFor DINrail mounting-10 - 5016 A / 3600IP 20


Dokumentácia





Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf (7,2 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
Devireg Touch (pre užívateľov)
DEVIreg Touch pre uzivatelov.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/06 2012
 


Návod
 
Devireg 535
D535_install.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKE129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/12 2010
 
DEVIreg™ 316
DEVIreg316_X005344_VICKF402.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VICKF402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/04 2014
 
DEVIreg™ 316
DEVIreg316_X005344_VICKF429.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VICKF429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/04 2014
 
DEVIreg™ 316
DEVIreg316_X005344_VICKF448.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VICKF448, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/04 2014
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, devireg 316
S_devireg_316.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJFDE148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Údajový list
 
DEVIreg™ 316
DS - DEVIreg 316.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIS102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C
DEVIreg 330_minus 10 až plus 10 stupnu_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIN148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 


Užívateľská príručka
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUFRA248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 13/08 2012