Devilink™



Riadiaci systém pre reguláciu teploty miestnosti v objekte prostredníctvom centrálnej jednotky s farebným dotykovým displejom.

Systém sa skladá:

- Devilink CC (centrálna jednotka) - povinná
typ K - napájanie z inštalačnej krabice
typ Z - napájanie zo zásuvky

- Devilink FT (podlahový termostat) - povinný
JUSSI - rámik oblý
ELKO - rámik hranatý

- Devilink RS (priestorový termostat) - voliteľný

>Ukážka Devilink™ Flash demo


Devilink™

Technické údaje



Kódové označenieNázovPopisTeplota
(°C)
Trieda krytia IPSpínací výkon
(W)

DEVIlink™

140F1135 DEVIlink™ CC WIFICentral Controller 2116A


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - Energy Plus House
Energy Plus House.pdf (3,7 Mb), Číslo dokumentácie: VZJWA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2014
 
Maximum comfort with minimal investment Private house in Lučenec, south Slovakia
Lucenec Slovakia.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VZIVX102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/09 2015
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Oct17 .pdf (7,1 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
Devilink Brožura (8 stran)
Letak 2012 lorez.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBCKD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/06 2009
 
Devireg Touch (pre užívateľov)
DEVIreg Touch pre uzivatelov.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/06 2012
 


Návod
 
Devilink FT Installation Manual
DEVIlinkFT_VICKB502_08095924.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VICKB502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/10 2017
 
Devilink FT Installation Manual
DEVIlinkFT_VICKB529_08095970.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VICKB529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 05/10 2017
 
Devilink FT Návod k instalaci
DEVIlinkFT_VICKB548_08096160.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VICKB548, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 05/10 2017
 
Devilink HR Hidden Relay - Installation Manual
Devilink_HR_Installation_VIFRS102.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIFRS102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2009
 
Devilink PR Plug in Relay - Installation Manual
Devilink_PR_Installation_VIFRR102.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIFRR102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2009
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC402_08095916.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICKC402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/10 2017
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC429_08095969.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICKC429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 06/10 2017
 
Devilink RS, prostorový snímač teploty
DEVIlink_RS_VICKC448_08095960.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICKC448, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 06/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB202_08096204_EN.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIJWB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB229_08096220_SK.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIJWB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 10/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB248_08096201_CZ.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIJWB248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA502_08095908.pdf (4,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICKA502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA529_08095968.pdf (5,0 Mb), Číslo dokumentácie: VICKA529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 11/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA548_08095959.pdf (4,9 Mb), Číslo dokumentácie: VICKA548, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/10 2017
 
Devireg 535
D535_install.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKE129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/12 2010
 


Prehlásenie
 
EU Declaration for DEVIlink FT / Danfoss Link FT
EU declaration - DEVI Link FT Danfoss Link FT (VJJWB102v01).pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VJJWB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/06 2017
 
S - prohlášení, Devilink FT
S_Devilink_FT.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJFDB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 
S - prohlášení, Devilink RS
S_Devilink_RS.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJFDC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 
S - prohlášení. Devilink CC
S_Devilink_CC.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJFDA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Softvér
 
Devilink™ CC Software 2.7.41
dlcc_software_2.7.41.zip (8,8 Mb), Číslo dokumentácie: VSCKA248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/01 2014
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.1.35.zip
dlcc-2.1.35.zip (13,8 Mb), Číslo dokumentácie: VSGDB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/03 2012
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.7.42.zip
dlcc-2.7.42.zip (8,8 Mb), Číslo dokumentácie: VSCKA802, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/02 2014
 
DEVIlink™ CC version Mk. lll Software - Danfoss Link 3.2.4.tar
Danfoss Link 3.2.4.tar (46,5 Mb), Číslo dokumentácie: VSIIA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/05 2014
 
Devilink™ offline demo
Offline Devilink Flash.zip (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VSCKB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/03 2008
 


Stránky výrobkov
 
Devilink
PL_Devilink.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VLCKA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/06 2009
 
Devilink HR
TL-Devilink HR.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLFRC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 18/08 2009
 
Devilink PR
TL-Devilink PR_.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLFRB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 18/08 2009
 
Devilink™ HR – modul relé
Devilink_HR_VLFRF129_hi-res.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VLFRF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 03/10 2009
 


Údajový list
 
DEVIlink™ CC - Central Controller
DS - DEVIlink CC.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIlink™ HR - Hidden Relay
DS - DEVIlink HR.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIID102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIlink™ PR - Plug-in Relay
DS - DEVIlink PR.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIlink™ RS - Room Sensor
DS - DEVIlink RS.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 


Užívateľská príručka
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUFRA248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 13/08 2012