Vykurovacie rohože

DEVIcomfort™ 100T - 150T (DTIR)





DEVIcomfort™ 100T - 150T (DTIR)

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m²
(W)
Dĺžka rohože
(m)
Výkon
(W)
El. napätie
(V)
Konštrukcia kábla

DEVIcomfort™ 100T (DTIR)

140F1740 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)100150230Twin conductor
140F1741 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)1005250230Twin conductor
140F1742 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)10014700230Twin conductor
140F1743 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)10016800230Twin conductor
83030502 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)1002100230Twin conductor
83030504 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)1003150230Twin conductor
83030506 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)1004200230Twin conductor
83030510 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)1006300230Twin conductor
83030512 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)1007350230Twin conductor
83030514 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)1008400230Twin conductor
83030516 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)10010500230Twin conductor
83030518 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)10012600230Twin conductor
83030524 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)10018900230Twin conductor
83030526 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)100201000230Twin conductor
83030528 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)100241200230Twin conductor

DEVIcomfort™ 150T (DTIR)

140F1744 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)1503206220Twin conductor
140F1745 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)1505343220Twin conductor
83030560 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)150169220Twin conductor
83030562 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)1502137220Twin conductor
83030566 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)1504274220Twin conductor
83030570 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)1506412220Twin conductor
83030572 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)1507480220Twin conductor
83030574 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)1508549220Twin conductor
83030576 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)15010686220Twin conductor
83030578 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)15012823220Twin conductor
83030580 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)15014961220Twin conductor
83030582 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)150161098220Twin conductor
83030584 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)150181235220Twin conductor
83030586 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)150201372220Twin conductor
83030588 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)150241647220Twin conductor


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - Marque Apartments, Cambridge
Marque Apartments.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VZFTC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/06 2014
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJUC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/02 2015
 
Devimat Brochure 4 pages
Devimat_4s.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBCJB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/04 2008
 
Devimat Brochure 8 pages
Devimat_VBCJA102_hi-res.pdf (10,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBCJA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/04 2008
 
Devimat brožura (4 strany)
Devimat_brozura_2008.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBCJB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/06 2009
 


Multimédiá
 
DEVI room heating solutions with DEVImat
DEVI room heating solutions with DEVImat_web.avi (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVDUD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/10 2012
 
Video - montáž rohože devimat
Video_mont_rohoz_Sk.mpg (83,3 Mb), Číslo dokumentácie: VVDUD129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/12 2010
 


Návod
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIJUA34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTH54F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 02/09 2013
 
Vnitřní aplikace vytápění a sledování trubek
Indoor_VIFTH448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTH548, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 24/09 2013
 
Vnútorné vykurovacie aplikácie a vytýčenie potrubia
Indoor_VIFTH429_SK.pdf (4,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTH529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2013
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Údajový list
 
DEVIcomfort™ 100T (DTIR)
DEVIcomfort100T_VDFTK148_hi-res.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTK148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/04 2014
 
DEVIcomfort™ 100T (DTIR)
DS - DEVIcomfort 100T_VDFTK302.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTK302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018
 
DEVIcomfort™ 150T (DTIR)
DEVIcomfort150T_VDFTL148_hi-res.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTL148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/04 2014
 
DEVIcomfort™ 150T (DTIR)
DS - DEVIcomfort 150T_VDFTL302.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTL302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018