Vykurovacie rohože

Devimat 100T - 150T (DTIF)



Dvojžilová vykurovacia rohož pre vykurovanie kúpelní

Devimat 100T - 150T (DTIF)

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m²
(W)
Dĺžka rohože
(m)
Výkon
(W)
El. napätie
(V)
Konštrukcia kábla

DEVImat™ 100T (DTIF)

140F0415 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1002100230Twin conductor
140F0416 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1003150230Twin conductor
140F0417 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1004200230Twin conductor
140F0418 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1005250230Twin conductor
140F0419 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1006300230Twin conductor
140F0420 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1007350230Twin conductor
140F0421 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1008400230Twin conductor
140F0422 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe10010500230Twin conductor
140F0423 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe10012600230Twin conductor
140F0424 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe10014700230Twin conductor
140F0425 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe10016800230Twin conductor
140F0426 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe10018900230Twin conductor
140F0427 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe100201000230Twin conductor
140F0428 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe100241200230Twin conductor

DEVImat™ 150T (DTIF)

140F0444 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150175230Twin conductor
140F0445 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1502150230Twin conductor
140F0446 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1503225230Twin conductor
140F0447 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1504300230Twin conductor
140F0448 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1505375230Twin conductor
140F0449 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1506450230Twin conductor
140F0450 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1507525230Twin conductor
140F0451 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1508600230Twin conductor
140F0452 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe15010750230Twin conductor
140F0453 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe15012900230Twin conductor
140F0454 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150141050230Twin conductor
140F0455 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150161200230Twin conductor
140F0456 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150181350230Twin conductor
140F0457 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150201500230Twin conductor
140F0458 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150241800230Twin conductor


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - The Wedding Palace
The Wedding Palace.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VZJUA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/02 2015
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VZJXF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2015
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJUC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/02 2015
 
Devimat Brochure 4 pages
Devimat_4s.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBCJB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/04 2008
 
Devimat Brochure 8 pages
Devimat_VBCJA102_hi-res.pdf (10,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBCJA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/04 2008
 
Devimat brožura (4 strany)
Devimat_brozura_2008.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBCJB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/06 2009
 


Multimédiá
 
DEVI room heating solutions with DEVImat
DEVI room heating solutions with DEVImat_web.avi (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVDUD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/10 2012
 
Video - montáž rohože devimat
Video_mont_rohoz_Sk.mpg (83,3 Mb), Číslo dokumentácie: VVDUD129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/12 2010
 


Návod
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIJUA34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 16/01 2019
 
Devimat DTIF
Instalace_DTIF_100_150.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VICJG148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/06 2009
 
Devimat, Repair Kit
Opravna sada_devimat.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 01/09 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTH54F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 02/09 2013
 
Vnitřní aplikace vytápění a sledování trubek
Indoor_VIFTH448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTH548, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 24/09 2013
 
Vnútorné vykurovacie aplikácie a vytýčenie potrubia
Indoor_VIFTH429_SK.pdf (4,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTH529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2013
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, DTIF
S_DTIF.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJCJB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Stránky výrobkov
 
Devimat DTIF
PL_Devimat_DTIF.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLCJD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/06 2009
 


Údajový list
 
DEVImat™ 100T (DTIF)
DEVImat™ 100T (DTIF)_datovy list.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTN148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVImat™ 100T (DTIF)
DS - DEVImat 100T_VDFTN302.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTN302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 
DEVImat™ 150T (DTIF)
DEVImat™ 150T (DTIF)_datovy list.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTO148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVImat™ 150T (DTIF)
DS - DEVImat 150T_VDFTO302.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018