Vykurovacie rohože

DEVIheat™ 150S (DSVF)



Jednožilová vykurovacia rohož pre vykurovanie kúpelní


DEVIheat™ 150S (DSVF)

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m²
(W)
Dĺžka rohože
(m)
Výkon
(W)
El. napätie
(V)
Konštrukcia kábla

DEVIheat™ 150S (DSVF)

140F0328 DEVIheat™ 150S (DSVF)150175230Single conductor
140F0329 DEVIheat™ 150S (DSVF)1502150230Single conductor
140F0330 DEVIheat™ 150S (DSVF)1503225230Single conductor
140F0331 DEVIheat™ 150S (DSVF)1504300230Single conductor
140F0332 DEVIheat™ 150S (DSVF)1505375230Single conductor
140F0333 DEVIheat™ 150S (DSVF)1506450230Single conductor
140F0334 DEVIheat™ 150S (DSVF)1507525230Single conductor
140F0335 DEVIheat™ 150S (DSVF)1508600230Single conductor
140F0336 DEVIheat™ 150S (DSVF)15010750230Single conductor
140F0337 DEVIheat™ 150S (DSVF)150181350230Single conductor
140F0338 DEVIheat™ 150S (DSVF)15012900230Single conductor
140F0339 DEVIheat™ 150S (DSVF)150141050230Single conductor
140F0340 DEVIheat™ 150S (DSVF)150161200230Single conductor
140F0341 DEVIheat™ 150S (DSVF)150201500230Single conductor


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - Frederikstad Stadium
Frederikstad Stadium.pdf (5,7 Mb), Číslo dokumentácie: VZJUB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/03 2015
 


Certifikáty
 
Certifikát, DSVF
C_DSVF.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VCCJA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJUC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/02 2015
 
Devimat Brochure 4 pages
Devimat_4s.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBCJB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/04 2008
 
Devimat Brochure 8 pages
Devimat_VBCJA102_hi-res.pdf (10,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBCJA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/04 2008
 
Devimat brožura (4 strany)
Devimat_brozura_2008.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBCJB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 12/06 2009
 


Multimédiá
 
DEVI room heating solutions with DEVImat
DEVI room heating solutions with DEVImat_web.avi (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVDUD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/10 2012
 
Video - montáž rohože devimat
Video_mont_rohoz_Sk.mpg (83,3 Mb), Číslo dokumentácie: VVDUD129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/12 2010
 


Návod
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIJUA34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 16/01 2019
 
Devimat DSVF
Devimat_install.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICJC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/12 2010
 
Devimat, Repair Kit
Opravna sada_devimat.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 01/09 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTH54F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 02/09 2013
 
Vnitřní aplikace vytápění a sledování trubek
Indoor_VIFTH448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTH548, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 24/09 2013
 
Vnútorné vykurovacie aplikácie a vytýčenie potrubia
Indoor_VIFTH429_SK.pdf (4,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTH529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2013
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, DSVF
S_DSVF.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJCJA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Stránky výrobkov
 
Devimat DSVF
PL_Devimat_DSVF.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLCJB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/06 2009
 


Údajový list
 
DEVIheat™ 150S (DSVF)
DEVIheat™ 150S (DSVF)_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTS148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIheat™ 150S (DSVF)
DS - DEVIheat 150S_VDFTS302.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDFTS302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018
 
DEVImat DSVF-90 Data sheet
DS - DEVImat DSVF-90_VDJUH302.pdf (2,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDJUH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 


Príslušenstvo



Príslušenstvo, vykurovacie káble a rohože Opravné spojky pre vykurovacie káble a rohože.
Príslušenstvo, vykurovacie káble a rohože Opravné spojky pre vykurovacie káble a rohože.