Vykurovacie káble

DEVIsnow™ 30T (DTCE)



Dvojžilový vykurovací kábel pre vykurovanie a temperovanie.

Ochrana vonkajších plôch pred námrazou a snehom.

Ochrana žľabov a striech


DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m
(W)
Dĺžka káblaVýkon
(W)
El. napätie
(V)
Typ kábla

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89845995 DEVIsnow™ 30T (DTCE)305 m150230dvojžilový kábel
89845996 DEVIsnow™ 30T (DTCE)308,5 m267400dvojžilový kábel
89846000 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3010 m300230dvojžilový kábel
89846002 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3014 m400 230 dvojžilový kábel
89846004 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3020 m630 230 dvojžilový kábel
89846006 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3027 m830 230 dvojžilový kábel
89846008 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3034 m1020 230 dvojžilový kábel
89846010 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3040 m1250 230 dvojžilový kábel
89846012 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3045 m1350 230 dvojžilový kábel
89846014 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3050 m1440 230 dvojžilový kábel
89846016 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3055 m1700 230dvojžilový kábel
89846018 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3063 m1860 230 dvojžilový kábel
89846020 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3070 m2060 230 dvojžilový kábel
89846022 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3078 m2340 230 dvojžilový kábel
89846024 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3085 m2420 230 dvojžilový kábel
89846026 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3095 m2930 230 dvojžilový kábel
89846028 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30110 m3290 230 dvojžilový kábel
89846030 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30125 m3680 230 dvojžilový kábel
89846032 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30140 m4110 230 dvojžilový kábel
89846050 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3017.5 m520400dvojžilový kábel
89846053 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3035 m1090400dvojžilový kábel
89846056 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3070 m2160400dvojžilový kábel
89846060 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30110 m3225 400 dvojžilový kábel
89846062 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30145 m4295400dvojžilový kábel
89846063 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30170 m4955400dvojžilový kábel
89846065 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30190 m5770 400 dvojžilový kábel
89846067 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30215 m6470400dvojžilový kábel


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - Ankara Protekol Road
Ankara Protekol Road.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/10 2014
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/10 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/10 2014
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VZJXF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2015
 


Certifikáty
 
20letá prodloužená záruka společnosti DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 CZ.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCHQT248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 26/08 2013
 
Certifikát, DTCE
C_DTCE-30.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCEEA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 
Predĺžená 20-ročná záruka DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 SK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCHQT229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCHQT202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/08 2013
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJUC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/02 2015
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/03 2014
 


Multimédiá
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Číslo dokumentácie: VVJXA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Číslo dokumentácie: VVJXB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/04 2015
 


Návod
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIIWF34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 16/01 2019
 
Deviflex DTCE
Deviflex_DTCE_VICMS148_hi-res.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VICMS148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 05/10 2009
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV44F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV429_SK.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 08/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFSV448, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 01/10 2015
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, DTCE
S_DTCE.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJEEB148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Stránky výrobkov
 
Deviflex DTCE
PL_Deviflex_DTCE-30.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLCMD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/06 2009
 
Montážní příslušenství
PL_Montazni_prvky.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VLCYI148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 01/07 2009
 


Údajový list
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 230V
DEVIsnow™ 30T (DTCE)_230V_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWE248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 230V
DS - DEVIsnow 30T - 230V_VDIWE302.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWE302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 400V
DEVIsnow™ 30T (DTCE)_400V_datov list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWJ248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 400V
DS - DEVIsnow 30T - 400V_VDIWJ302.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWJ302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 
DS - DEVIsnow Drum Goods
DS - DEVIsnow Drum Goods_VDJXY302.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDJXY302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 


Príslušenstvo



Príslušenstvo, ľahká inštalácia Príslušenstvo k uchyteniu káblov
Príslušenstvo, vykurovacie káble a rohože Opravné spojky pre vykurovacie káble a rohože.
Príslušenstvo, vykurovacie káble a rohože Opravné spojky pre vykurovacie káble a rohože.
Príslušenstvo, vykurovacie káble a rohože Opravné spojky pre vykurovacie káble a rohože.
Príslušenstvo, vykurovacie káble a rohože Opravné spojky pre vykurovacie káble a rohože.
Príslušenstvo, vykurovacie káble a rohože Opravné spojky pre vykurovacie káble a rohože.
Príslušenstvo, vykurovacie káble a rohože Opravné spojky pre vykurovacie káble a rohože.