DEVIbasic™ 20S (DSIG)



Jednožilový vykurovací kábel pre vykurovanie a temperovanie.

Ochrana vonkajších plôch pred námrazou a snehom.

Určený pre vyššie výkony na 400 V.


DEVIbasic™ 20S (DSIG)

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m
(W)
Dĺžka káblaVýkon
(W)
El. napätie
(V)
Typ kábla

DEVIbasic™ 20S (DSIG)

140F0215 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2014 m260230Single conductor
140F0216 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2018 m375230Single conductor
140F0217 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2026 m520230Single conductor
140F0218 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2032 m640230Single conductor
140F0219 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2039 m800230Single conductor
140F0220 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2053 m1070230Single conductor
140F0221 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2063 m1260230Single conductor
140F0222 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2074 m1465230Single conductor
140F0223 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2091 m1820230Single conductor
140F0224 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20110 m2215230Single conductor
140F0225 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20131 m2640230Single conductor
140F0226 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20159 m3170230Single conductor
140F0227 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20192 m3855230Single conductor
140F0228 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20228 m4565230Single conductor
140F0229 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2056 m1100400Single conductor
140F0230 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2069 m1375400Single conductor
140F0231 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2093 m1850400Single conductor
140F0232 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20126 m2250400Single conductor
140F0233 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20158 m3175400Single conductor
140F0234 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20192 m3850400Single conductor
140F0235 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20229 m4575400Single conductor
140F0260 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2009 m170230Single conductor


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - New Konya Stadium
Konya Stadium.pdf (2,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/06 2014
 


Certifikáty
 
20letá prodloužená záruka společnosti DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 CZ.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCHQT248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 26/08 2013
 
Predĺžená 20-ročná záruka DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 SK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCHQT229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCHQT202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/08 2013
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJUC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/02 2015
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/03 2014
 


Multimédiá
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Číslo dokumentácie: VVJXA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Číslo dokumentácie: VVJXB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 3
Part3_1080p_English_VVJXC102.mp4 (37,7 Mb), Číslo dokumentácie: VVJXC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/04 2015
 


Návod
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIIWF34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 16/01 2019
 
DEVIcrimp kit - Fitting set for single conductor cables
08090003.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIDSU102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/02 2001
 
Deviflex DSIG
Instalace_ DSIG-20.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICMC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/06 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTH54F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 02/09 2013
 
Vnitřní aplikace vytápění a sledování trubek
Indoor_VIFTH448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTH548, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 24/09 2013
 
Vnútorné vykurovacie aplikácie a vytýčenie potrubia
Indoor_VIFTH429_SK.pdf (4,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIFTH529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2013
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, DSIG-20
S_DSIG_20.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJEEA148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Údajový list
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 230V
DEVIbasic™ 20S (DSIG)_230V_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWB248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 29/10 2015
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 230V
DS - DEVIbasic 20S - 230V_VDIWB302.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 400V
DEVIbasic™ 20S (DSIG)_400V_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWH248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 29/10 2015
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 400V
DS - DEVIbasic 20S - 400V_VDIWH302.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018
 


Príslušenstvo



Príslušenstvo, ľahká inštalácia Príslušenstvo k uchyteniu káblov
Príslušenstvo, vykurovacie káble a rohože Opravné spojky pre vykurovacie káble a rohože.
Príslušenstvo, vykurovacie káble a rohože Opravné spojky pre vykurovacie káble a rohože.
Príslušenstvo, vykurovacie káble a rohože Opravné spojky pre vykurovacie káble a rohože.