Vykurovacie káble

Devi-Pipeguard™



Samoregulačný vykurovací kábel pre ochranu potrubia pred zamrznutím.

Kábel sa objednáva v m.

Pre pripojenie použite zakončovaciu sadu.


Devi-Pipeguard™

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m
(W)
Dĺžka káblaVýkon
(W)
El. napätie
(V)
Typ kábla

DEVIpipeguard™

98300700 DEVIpipeguard™ 1010max. dĺžka 300m na bubne 230samoregulačný kábel
98300759 DEVIpipeguard™ 2525max. dĺžka 300m na bubne 230samoregulačný kábel


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/10 2014
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/03 2014
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/05 2014
 


Návod
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIDST502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/06 2014
 
Připojovací sady
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST548_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIDST548, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIHQA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/01 2013
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, samoregulační kabely
S_samoreg_kabel.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJEEG148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Stránky výrobkov
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VLFSB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/01 2010
 
Kabely samoregulační
PL_Kabely_samoreg.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLCMJ148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/06 2009
 


Údajový list
 
DEVIpipeguard™ 10, 25, 33 (B)
DS - DEVIpipeguard 10, 25, 33 (B)_VDIWO302.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 
DEVIpipeguard™ 25
DEVIpipeguard_25.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWP148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/10 2014
 
DEVIpipeguard™ 25
DS - DEVIpipeguard_25.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWP202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIpipeguard™ 33
DEVIpipeguard_33.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWR148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/10 2014
 
DEVIpipeguard™ 33
DS - DEVIpipeguard_33.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWR202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIpipeguard™ 33 (Thermon)
DS - DEVIpipeguard_33_Thermon.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDJXA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIpipeguard™ Industry 30/60
DS - DEVIpipeguard 30, 60 Industry (PT-30, 60)_VDJXQ302_.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDJXQ302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 
DS - DEVIpipeguard 10, 25, 33 (T)
DS - DEVIpipeguard 10, 25, 33 (T)_VDJXZ302.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDJXZ302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 


Príslušenstvo



Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo, ľahká inštalácia Príslušenstvo k uchyteniu káblov