Vykurovacie káble

Devi-Iceguard™



Samoregulačný vykurovací kábel pre ochranu potrubia pred zamrznutím.

Kábel sa objednáva v m.

Pre pripojenie použite zakončovaciu sadu.


Devi-Iceguard™

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m
(W)
Dĺžka káblaVýkon
(W)
El. napätie
(V)
Typ kábla

DEVIiceguard™

98300809 DEVIiceguard™ 18 18max. dĺžka 300m na bubne 230samoregulačný kábel


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VZIWI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2014
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/03 2014
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/05 2014
 


Návod
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIDST502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/06 2014
 
Připojovací sady
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST548_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIDST548, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 19/06 2014
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, samoregulační kabely
S_samoreg_kabel.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJEEG148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Stránky výrobkov
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VLFSB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/01 2010
 
Montážní příslušenství
PL_Montazni_prvky.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VLCYI148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 01/07 2009
 


Údajový list
 
DEVIiceguard
DEVIiceguard™ 18_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDFSG248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIiceguard
DS - DEVIiceguard 18 (B)_VDFSG302.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDFSG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018
 
DS - DEVIiceguard 18 (T)
DS - DEVIiceguard 18 (T)_VDJXX302.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDJXX302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018
 


Príslušenstvo



Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo, ľahká inštalácia Príslušenstvo k uchyteniu káblov