Vykurovacie káble

Devi-Hotwatt™



Samoregulačný vykurovací kábel pre udržiavanie teplej vody v potrubí.

Kábel sa objednáva v m.

Pre pripojenie použite zakončovaciu sadu.


Devi-Hotwatt™

Technické údaje



Kódové označenieOznačenieVýkon/m
(W)
Dĺžka káblaVýkon
(W)
El. napätie
(V)
Typ kábla

DEVIhotwatt™

98300957 DEVIhotwatt™ 559max. dĺžka 300m na bubne 230samoregulačný


Dokumentácia





Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBHQC148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/03 2014
 


Návod
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIDST502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/06 2014
 
Připojovací sady
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST548_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIDST548, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIHQA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/01 2013
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, samoregulační kabely
S_samoreg_kabel.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJEEG148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Rýchla nápoveda
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VQIVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/02 2014
 


Stránky výrobkov
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VLFSB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/01 2010
 


Údajový list
 
DEVIhotwatt™ 45
DEVIhotwatt™ 45_datovy list.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWN148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIhotwatt™ 45
DS - DEVIhotwatt 45, 55, 70 (B)_VDIWN302.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWN302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/02 2018
 
DEVIhotwatt™ 55
DEVIhotwatt™ 55_datovy list.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWS148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIhotwatt™ 70
DEVIhotwatt™ 70_datovy list.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIWT148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 


Príslušenstvo



Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo pre samoregulačné káble Zakončovacia sada k samoregulačnému káblu
Príslušenstvo, ľahká inštalácia Príslušenstvo k uchyteniu káblov