Devireg™ 535



Termostat s týždenným časovým programom, snímačom vzduchu a so snímačom podlahy pre reguláciu vykurovania.

ELKO rámik hranatý


Devireg™ 535

Technické údaje



Kódové označenieNázovPopisTeplotný rozsah
(°C)
Spínací výkon
(W)
Trieda krytia IP

DEVIreg™ 535

140F1050 Devireg™ 535 With ELKO frame-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1052 Devireg™ 535With JUSSI frame-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - Marque Apartments, Cambridge
Marque Apartments.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VZFTC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/06 2014
 


Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Aug17.pdf (21,2 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
Devireg 535
DEVI 535 M65 folder.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBCKB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/03 2008
 
Devireg Touch (pre užívateľov)
DEVIreg Touch pre uzivatelov.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/06 2012
 


Návod
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI402.pdf (7,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKI402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI429.pdf (7,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKI429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI448.pdf (7,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKI448, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
Devireg 535
D535_install.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKE129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/12 2010
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, devireg 53x
S_devireg _53X.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJFDD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Stránky výrobkov
 
Devireg 535
KL_Devireg_535.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLCKF148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/06 2009
 


Údajový list
 
DEVIreg™ 535
DEVIreg 535_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIL148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIreg™ 535
DS - DEVIreg 535.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 


Užívateľská príručka
 
DEVIreg 535
DEVIreg_535_Quick_guide_GB.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VUHYB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2012
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA202.pdf (10,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUFRA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/08 2012
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA229.pdf (10,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUFRA229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUFRA248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 13/08 2012