Devireg™ 530



Termostat pre montáž do krabice pre reguláciu vykurovania.

Varianty:

Devireg™ 530 s podlahovým snímačom
Devireg™ 531 so snímačom vzduchu
Devireg™ 532 s podlahovým snímačom a snímačom vzduchu

ELKO rámik hranatý
JUSSI rámik oblý


Devireg™ 530

Technické údaje



Kódové označenieNázovPopisTeplotný rozsah
(°C)
Spínací výkon
(W)
Trieda krytia IP

Devireg™ 530

140F1030 Devireg™ 530With ELKO frame0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1032 Devireg™ 530With JUSSI frame0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1034 Devireg™ 531With ELKO frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1037 Devireg™ 532 With ELKO frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentácia





Katalóg
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2017
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VKLUD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Katalógový list
 
Devireg 530
Devireg 530 Leaflet.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBCKC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/03 2008
 
Devireg Touch (pre užívateľov)
DEVIreg Touch pre uzivatelov.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGDC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/06 2012
 


Multimédiá
 
Devireg 53X Video
Devireg530-clips.wmv (5,8 Mb), Číslo dokumentácie: VVCKA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/06 2008
 


Návod
 
DEVIreg 528
DEVIreg528_X005384_VIGDN102.pdf (7,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDN102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH202.pdf (7,0 Mb), Číslo dokumentácie: VICKH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH229.pdf (7,0 Mb), Číslo dokumentácie: VICKH229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH248.pdf (7,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICKH248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP102.pdf (7,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDP102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP129.pdf (7,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDP129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO102.pdf (7,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDO102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO129.pdf (7,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDO129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO148.pdf (7,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDO148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
DEVIreg 534
DEVIreg534_X012205_VIGDS102.pdf (7,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGDS102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/08 2012
 
Devireg 535
D535_install.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VICKE129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/12 2010
 
DEVIreg™ 527 ELKO
DEVIreg527_VICKS202_08095890.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICKS202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/08 2014
 


Prehlásenie
 
S - prohlášení, devireg 53x
S_devireg _53X.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJFDD148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 14/06 2009
 


Stránky výrobkov
 
Devireg 530
KL_Devireg_530.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLCKE148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 10/06 2009
 


Údajový list
 
DEVIreg™ 527 - Electronic time regulator
DS - DEVIreg 527.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIM102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 528
DS - DEVIreg 528.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDJWE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 530
DEVIreg 530_datovy list.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIH148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIreg™ 530
DS - DEVIreg 530.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 530M
DS - DEVIreg 530M.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDJWG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 531
DEVIreg 531_datovy list.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIII148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIreg™ 531
DS - DEVIreg 531.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDIII102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 532
DEVIreg 532_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIJ148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 
DEVIreg™ 532
DS - DEVIreg 532.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 535
DEVIreg 535_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIIL148, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 30/10 2015
 


Užívateľská príručka
 
Devireg 530
DEVIreg_530_Quick_guide_GB.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VUHYA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2012
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUFRA248, Jazyk: Czech, Dátum publikácie: 13/08 2012