Príslušenstvo

Devidry™ FM1



Príslušenstvo, podlahové vykurovacie pásy

Devidry™ FM1

Technické údaje



Obj. číslo 89300030 
Označenie Devidry™ FM1 
Popis výplň 
Dĺžka kábla 1 m 
Šírka 1 m 
Menovité napätie 230V 
Al hrúbka 8 mm 
Hmotnosť 1,83  kg
Zníženie hluku 17 dB 
Trieda krytia IP IPX7 
Balenie 18 x 18 x 104 
Schválené KEMA KEUR 
Záruka 5 rokov 
EAN 5703466179352