Podlahové vykurovacie pásy

Devidry™



Devidry™

Devidry™

Technické údaje



Obj. číslo 89300002 
Označenie DEVIdry™ 55 
Popis vykurovací pás 
W / m2 55 m2 
Dĺžka 2   m
Šírka 1 m 
El. napätie 230V 
Al hrúbka 8 mm 
Hmotnosť 3,15  kg
Útlm zvuku 17 dB 
Trieda krytia IP IPX7 
Balenie 18 x 18 x 104  cm
Schválené KEMA KEUR 
Záruka 5 rokov 
EAN 5703466177822