Vykurovacie káble

DEVIasphalt™ 30T (DTIK)



DEVIasphalt™ 30T (DTIK)

DEVIasphalt™ 30T (DTIK)

Technické údaje



Obj. číslo 83900203 
Označenie DEVIasphalt™ 30T (DTIK) 
Výkon/m 30  W
Dĺžka kábla 70 m 
Výkon 2160  W
El. napätie 400  V
Nominálna teplota 90  °C
Max. Temp. Short period 240  °C
Min. prac. teplota -5  °C
Diameter 7  mm
Trieda krytia IP IPX7 
Vodič izolácie Teflon 
Ochranný obal XPLO 
Sila ťahu 120  N
Sila deformácie 2000  N
Schválené SEMKO  
Záruka 20 Years 
EAN 5703466192887 
Popis Twin conductor