Vykurovacie rohože

DEVIasphalt™ 300T 400V (DTIK)



DEVIasphalt™ 300T 400V (DTIK)

DEVIasphalt™  300T 400V (DTIK)

Technické údaje



Obj. číslo 83900166 
Označenie DEVIasphalt™ 300T (DTIK) 
Konštrukcia rohože Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat  
Výkon/m² 300  W
Dĺžka rohože 3,2  m
Šírka rohože 0,75  m
Veľkosť rohože 2,4 
Výkon 700  W
El. napätie 400  V
Konštrukcia kábla Twin conductor 
Nominálna teplota 80  °C
Hrúbka 7  mm
Trieda krytia IP IPX7 
Vodič izolácie Teflon 
Ochranný obal XPLO 
Sila ťahu 120  N
Sila deformácie 2000  N
Schválené SEMKO  
Záruka 20 Years 
EAN 5703466192726