Vykurovacie rohože

Devimat DTIR-100, DTIR-150



DEVIcomfort™ 100T - 150T (DTIR)

Devimat DTIR-100, DTIR-150

Technické údaje



Obj. číslo 83030506 
Označenie DEVIcomfort™ 100T (DTIR) 
Konštrukcia rohože Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Výkon/m² 100  W
Dĺžka rohože 4  m
Šírka rohože 0.5  m
Veľkosť rohože 2 
Výkon 200  W
El. napätie 230  V
Konštrukcia kábla Twin conductor 
Nominálna teplota 70  °C
Min. pracovná teplota -5  °C
Max. pracovná teplota 87  °C
Hrúbka 4,0   mm
Hmotnosť 1,23  kg
Trieda krytia IP IPX7 
Vodič izolácie FEP 
Ochranný obal PVC 
Sila ťahu 120  N
Sila deformácie 600  N
Schválené Semko 
Záruka 20 Years 
EAN 5703466162484