Ďalšie výrobky DEVI z oblasti vykurovania

Devifoil™ Mirror 70 W



Vyhrievané zrkadlá

Devifoil™ Mirror 70 W

Technické údaje



Obj. číslo 62000002 
Označenie Zrkadlo Devifoil™  
Popis zrkadlová vykurovacia fólia 
Typ Devifoil™  
EAN 5703466180709 
Výkon W 70  
El. napätie 230   V
Trieda krytia IP IP 44 
Výška 524 mm 
Šírka 708 mm 
Konštrukcia materiálu polyethylénová fólia, meď, strieborné pásky a homogenizovaný grafit 
Max. prac. teplota 80  °C
Záruka 2 roky