Ďalšie výrobky DEVI z oblasti vykurovania

Devifoil™ Mirror 40 W



Vyhrievané zrkadlá

Devifoil™ Mirror 40 W

Technické údaje



Obj. číslo 62000001 
Označenie Zrkadlo Devifoil™  
Popis zrkadlová vykurovacia fólia 
Typ Devifoil™  
EAN 5703466180693 
Výkon W 40  
El. napätie 230   V
Trieda krytia IP IP 44 
Výška 524 mm 
Šírka 410 mm 
Konštrukcia materiálu polyethylénová fólia, meď, strieborné pásky a homogenizovaný grafit 
Max. prac. teplota 80  °C
Záruka 2 roky