Ďalšie výrobky DEVI z oblasti vykurovania

Zrkadlo Devifoil™ 17,5 W



Vyhrievané zrkadlá

Zrkadlo Devifoil™ 17,5 W

Technické údaje



Obj. číslo 62000000 
Označenie Zrkadlo Devifoil™ 
Popis zrkadlová vykurovacia fólia 
Typ Devifoil™  
EAN 5703466180686 
Výkon W 17,5  
El. napätie 230   V
Trieda krytia IP IP 44 
Výška 358 mm 
Šírka 274 mm 
Konštrukcia materiálu polyethylénová fólia, meď, strieborné pásky a homogenizovaný grafit 
Max. prac. teplota 80  °C
Záruka 2 roky