Podlahové vykurovacie pásy

19911006



Devidry™ Kit

19911006

Technické údaje



Obj. číslo 19911006 
Označenie DEVIdry™ Pro Kit  
Popis Devireg™ 535M, ELKO 
Obmedzovač teploty podlahy áno 
El. napätie 230V 
Ochrana proti mrazu 5 ° 
Hmotnosť 0,38  kg
Trieda krytia IP IP31 
Balenie 27 x 23 x 8  cm
Schválené KEMA KEUR 
Záruka 2 roky 
EAN 5703466194515