Vykurovacie káble

DEVIsafe™ 20T 400V



DEVIsafe™ 20T 400V

DEVIsafe™ 20T 400V

Technické údaje



Obj. číslo 140F1292 
Označenie DEVIsafe™ 20T 
Výkon/m 20  W
Dĺžka kábla 58m 
Výkon 1165  W
El. napätie 400  V
Typ kábla Round, twin conductor with screen 
Studený koniec 2,3m 2x1.5mm² 
Nominálna teplota 65  °C
Min. prac. teplota -5  °C
Diameter 6.9  mm
Trieda krytia IP IPX7 
Vodič izolácie PEX 
Ochranný obal 100% coverage, alu-foil, tinned copper drain wire 
Sila ťahu 500  N
Sila deformácie 1500  N
Schválené SEMKO 
Záruka 20 year 
EAN 5703466224281 
Hodnota ohm 137,5 Ohm