Vykurovacie káble

DEVIflex™ 18T (DTIP)



DEVIflex™ 18T (DTIP)

DEVIflex™ 18T (DTIP)

Technické údaje



Obj. číslo 140F1235 
Označenie DEVIflex™ 18T 
Výkon/m 18  W
Dĺžka kábla 7.3m 
Výkon 130  W
El. napätie 230  V
Typ kábla Round, twin conductor with screen 
Studený koniec 2,3m 3x1.5mm² 
Nominálna teplota 65  °C
Min. prac. teplota -5  °C
Diameter 6.9  mm
Trieda krytia IP IPX7 
Vodič izolácie PEX 
Ochranný obal 100% coverage, alu-foil, tinned copper drain wire 
Sila ťahu 500  N
Sila deformácie 1500  N
Schválené SEMKO 
Záruka 20 year 
EAN 5703466223710 
Hodnota ohm 410 Ohm