Termostaty

140F1085



Devireg™ 850

140F1085

Technické údaje



Obj. číslo 140F1085 
Názov Devireg™ 850  
Popis no sensors 
Spínací výkon 230V ~ 15A   W
Typ snímača devibus connected moisture sensor(s) 
Teplota okolia -10ºC - 40  °C
El. napätie 180 - 250V   V
Indukčná záťaž 1A (power factor (0.3)  A
Indikátor 2x16-character illuminated display 
Trieda krytia IP IP 20 
Spínač - relé 1-pole 
2-polohový vypínač No 
Výška 105  mm
Šírka 23,5  mm
Hrúbka 53  mm