Termostaty

140F1075



Devireg™ 316

140F1075

Technické údaje



Obj. číslo 140F1075 
Názov Devireg™ 316 incl. 3m sensor cable 
Popis For DINrail mounting 
Teplotný rozsah -10 - 50  °C
Spínací výkon 16 A / 3600  W
Typ snímača NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hysteréza 0.2º - 6  °C
Teplota okolia -10...+45  °C
Pokles 0º - 8  °C
El. napätie 180 - 250V  V
Indukčná záťaž cosφ= 0.3 max 4   A
Indikátor LED 
Trieda krytia IP IP 20 
Spínač - relé 1-pole 
2-polohový vypínač No 
Výška 86   mm
Šírka 52  mm
Hrúbka 53   mm