Termostaty

140F1073



Devireg™ 330

140F1073

Technické údaje



Obj. číslo 140F1073 
Názov Devireg™ 330 Incl. 3m sensor cable 
Popis For DINrail mounting 
Teplotný rozsah 60 - 160  °C
Spínací výkon 16 A / 3600  W
Typ snímača NTC; 16,7kΩ / 100ºC 
Hysteréza ±0.75  °C
Teplota okolia -10º - 50  °C
El. napätie 180 - 250V   V
Indukčná záťaž cosφ= 0.3 max 4  A
Indikátor LED 
Trieda krytia IP IP 20 
Spínač - relé 1-pole, change over 
2-polohový vypínač No 
Výška 86  mm
Šírka 36  mm
Hrúbka 52  mm