Termostaty

140F1070



Devireg™ 330

140F1070

Technické údaje



Obj. číslo 140F1070 
Názov Devireg™ 330 series  
Popis For DINrail mounting 
Teplotný rozsah -10 - 10  °C
Spínací výkon 16 A / 3600  W
Typ snímača NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hysteréza ±0.2  °C
Teplota okolia -10º - 50  °C
El. napätie 180 - 250V  V
Indukčná záťaž cosφ= 0.3 max 4  A
Indikátor LED 
Trieda krytia IP IP 20 
Spínač - relé 1-pole, change over 
2-polohový vypínač No 
Výška 86  mm
Šírka 36  mm
Hrúbka 52  mm