Termostaty

140F1069



DEVIreg™ Touch

140F1069

Technické údaje



Obj. číslo 140F1069 
Názov Devireg™ Touch 
Popis Design Frame Pure Black 
El. napätie 220 - 240V 50/60Hz  V
Spotreba energie v pohotovostnom režime < 400  mW
Spínací výkon 16 A / 3680  W
Indukčná záťaž cosφ= 0.3 max 1   A
Typ snímača NTC; 15kOhm at 25ºC Compatible with foreign  
Regulácia PWM 
Teplota okolia +5 - +30  °C
Obmedzovač teploty podlahy Max + 20° to + 35°C (+45°C) Min + 10° to + 35°C (+45°C)  °C
Ochrana proti mrazu +5°C (+ 5 to + 9°C  °C
Teplota 5-35°C (room) or 5-45°C (floor)  °C
Pokles 0° to + 30  °C
Skladovacia teplota -20° to +65  °C
Trieda krytia IP 21 
Výška 85  mm
Šírka 85  mm
Hrúbka 44  mm