Termostaty

140F1064



DEVIreg™ Touch

140F1064

Technické údaje



Obj. číslo 140F1064 
Názov Devireg™ Touch 
Popis dizajn rámu 
El. napätie 220 - 240V 50/60Hz  V
Spotreba energie v pohotovostnom režime < 400  mW
Spínací výkon 16 A / 3680  W
Indukčná záťaž cosφ= 0.3 max 1   A
Typ snímača NTC; 15kOhm pri 25ºC kompatibilný s inými snímačmi 
Regulácia PWM 
Teplota okolia +5 - +30  °C
Obmedzovač teploty podlahy max. + 20° až + 35°C (+45°C) min. + 10° až + 35°C (+45°C)  °C
Ochrana proti mrazu +5°C (+ 5 až + 9°C  °C
Teplota 5-35°C (izba) alebo 5-45°C (podlaha)  °C
Pokles 0° až + 30  °C
Skladovacia teplota -20° až +65  °C
Trieda krytia IP 21 
Výška 85  mm
Šírka 85  mm
Hrúbka 44  mm