DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Opti



DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Opti

Technické údaje



Obj. číslo 140F1055 
Názov DEVIreg™ Opti 
Popis Integrated frame 
Spínací výkon 13A/2990W @ 230V  W
Typ snímača NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m 
Teplota 5°C to 35°C (room) 5°C to 45°C (floor  °C
Teplota okolia 0 to 35  °C
Ochrana proti mrazu 5°C  °C
Obmedzovač teploty podlahy Max. 20°C to 35°C (45°C) Min. 10°C to 35°C (45°C)  °C
El. napätie 220 V- 240V~ 50/60 Hz  V
Indukčná záťaž 1A (Cos φ = 0,3)  A
Trieda krytia IP 21 
Výška 85  mm
Šírka 85  mm
Hrúbka 24  mm
Hmotnosť 0,12  kg
Warranty 2  years