Termostaty

140F1037



Devireg™ 530

140F1037

Technické údaje



Obj. číslo 140F1037 
Názov Devireg™ 532  
Popis With ELKO frame 
Teplotný rozsah 5 - 35  °C
Spínací výkon 230V ~ 15 A / 3450  W
Typ snímača NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hysteréza ±0.2  °C
Teplota okolia -10º - 30  °C
Ochrana proti mrazu 5°C  °C
Obmedzovač teploty podlahy 20º - 50°C  °C
El. napätie 180 - 250V   V
Indukčná záťaž cosφ= 0.3 max 4   A
Indikátor LED 
Trieda krytia IP IP 31 
Spínač - relé 1-pole 
2-polohový vypínač No 
Výška 85   mm
Šírka 85   mm
Hrúbka 21   mm