Vykurovacie rohože

DEVIasphalt™ 300T 400V (DTIK)



DEVIasphalt™ 300T 400V (DTIK)

DEVIasphalt™  300T 400V (DTIK)

Technické údaje



Obj. číslo 140F0661 
Označenie DEVIasphalt™ 300T (DTIK) 
Konštrukcia rohože Thermoplastic polymer covered cable with fiber  
Výkon/m² 300  W
Dĺžka rohože 4  m
Šírka rohože 0.5  m
Veľkosť rohože 2 
Výkon 530  W
El. napätie 230  V
Konštrukcia kábla Twin conductor 
Nominálna teplota 80  °C
Hrúbka 7  mm
Trieda krytia IP IPX7 
Vodič izolácie Teflon 
Ochranný obal XPLO 
Sila ťahu 120   N
Sila deformácie 2000  N
Schválené SEMKO 
Záruka 20 Years 
EAN 5703466233191